Turėsite galimybę draugiškoje aplinkoje susipažinti su naujais „Eaton“ gaminiais, juos išbandyti ir pamatyti, kaip jie visi veikia.
Mobiliajame demonstraciniame sunkvežimyje pristatysime saugos gaminius, NMŠ ir priedus, energijos kaupimo sprendimą namams („xStorage Home“) ir kita.
Pavaišinsime Jus kava, arbata ir užkandžiais.
Jūsų „Eaton“ komanda
Mobiliajame demonstraciniame sunkvežimyje pristatysime saugos gaminius, NMŠ ir priedus, energijos kaupimo sprendimą namams („xStorage Home“) ir kita.
Pavaišinsime Jus kava, arbata ir užkandžiais.
Jūsų „Eaton“ komanda
„Eaton“ informacijos dienų programa:
Data | Laikas | Vieta | Adresas |
Rugsėjo 27 d., penktadienis | 8:30 - 12:00 | Elstila, Klaipėda | Šiaurės pr. 11, Klaipėda |
Rugsėjo 27 d., penktadienis | 13:00 - 18:00 | ElektroBalt, Klaipėda | Sendvario g. 18, Sudmantai |
Rugsėjo 30 d., pirmadienis | 8:30 - 12:00 | Elektrosauga, Šiauliai | Žalgirio g. 4, Šiauliai |
Rugsėjo 30 d., pirmadienis | 13:00 - 17:00 | ElektroBalt, Šiauliai | Metalistų g. 2, Šiauliai |
Spalio 01 d., antradienį | 8:30 - 12:00 | ElektroBalt, Panevėžys | Tinklų g. 9A, Panevėžys |
Spalio 02 d., trečiadienį | 8:30 - 12:00 | ElektroBalt, Kaunas | Ateities pl. 45B, Kaunas |
Spalio 02 d., trečiadienį | 13:00 - 18:00 | Elstila, Kaunas | Jonavas gatve 62A, Kaunas |
Spalio 03 d., ketvirtadienis | 8:30 - 12:00 | ElektroBalt, Alytus | Pramonės g. 31, Alytus |
Spalio 03 d., ketvirtadienis | 14:00 - 18:00 | Elektrobalt, Vilnius | Liepkalnio g. 85 A, Vilnius |
Spalio 04 d., penktadienis | 8:30 - 12:00 | Elstila, Vilnius | Geologų g. 7a, Vilnius |
Spalio 04 d., penktadienis | 13:00 - 18:00 | SLO Lithuania, Vilnius | Vilkpėdės g. 4, Vilnius |