E-Config je program pro přípravu cenových nabídek, návrh rozváděčů, technických specifikací, nabídek, objednávek a konfiguraci produktů Eaton.
Přijďte na praktické školení programu
E-Config - práce s programem, kde se naučíte:
- Jak vyřešit návrh rozváděčů a osazení přístrojů
- Kreslení jednopólového schématu
- Certifikace rozváděčů
- Výpočet oteplení rozváděče
- Export a tisk dokumentace
Na toto základní školení navazuje kurz
E-Config – pokročilé funkce, který zahrnuje:
- Návrh rozváděčového systému xEnergy Basic do 630 A
- Návrh rozváděčového systému xEnergy Light do 1600 A
- Návrh rozvoden o více polích
- Návrh elektroměrových rozváděčů
- Osazování kabelových kanálů, přípojnic a dalšího příslušenství pro výkonové rozváděče
- Výpočet oteplení rozváděče dle IEC TR 60890
- Certifikace výkonových rozváděčů
- Kótování, volná grafika
Lze se přihlásit jak na jedno školení, tak zároveň na základní i pokročilý kurz - stačí si vybrat nejvhodnější termín(y) přímo v registračním formuláři.
Obě školení probíhají v čase
od 9 do 14 hodin a jsou nabízena zdarma.
Přineste si prosím vlastní notebook, vše ostatní pro vás bude zajištěno včetně občerstvení.
Pro přihlášení na školení se, prosím, zaregistrujte.
Potvrzení o registraci obdržíte následně e-mailem.