Hohe Leistungsdichte und IT-Sicherheit bei minimalem Platzbedarf.

Kompakte, kommunikative, leistungsstarke Automatisierung.

Gerade bei kleinen und mittleren Maschinen wird eine Automatisierung benötigt die platzsparend, kommunikationsstark, schnell und flexibel im Einsatz ist. Die XC300 SPS von Eaton mit lokal und dezentraler I/O Ebene wird diesen Ansprüchen mehr als gerecht. Zusammen mit dem neuen HMI/PLC Multitouch Panel XV300, dem I/O System XN300 und der aktualisierten Software GALILEO bietet Eaton eine neue integrierte Automatisierungsplattform. Auch bezüglich der IT-Sicherheit ist die XC300 auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllt somit alle Voraussetzungen für Netzwerk-Architekturen im Zeitalter von Industrie 4.0. Anbindung an ein Predictive Maintenance Portal inklusive.


Besuchen Sie uns in Halle 11, Stand C71
Kostenloses Ticket sichern!

Integrierte Technologien für effizientere, sicherere und intelligentere Maschinen und Anlagen.

Stromkreisschutz im digitalen Zeitalter

Unsere neue Generation der digitalen Leistungsschalter NZM bis 1600 A steigert mit neuen Funktionen die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen. Sie verbessert den Schutz von Personen und unterstützt Sie bei der Optimierung des Energieverbrauchs. Die erweiterte digitale Kommunikation passt perfekt in Industrie 4.0 Umgebungen moderner Fertigungen.

Der einfache Weg zum Internet der Dinge (IoT)

Datentransparenz spielt für Endkunden eine immer wichtigere Rolle. Eaton bietet mit seinen intelligenten Komponenten umfassende Möglichkeiten zur Erfassung und Übertragung von Maschinendaten. Mit unserem Partner T-Systems verwirklichen wir IoT und bieten ohne großen Aufwand sichere Cloud-Dienstleistungen an. Zum Beispiel mit unserem Predictive-Maintenance-Portal.

Plug in Lösungen für Elektrik-Hydraulik.

Eaton bietet seinen Elektrische und Hydraulische Lösungen aus einer Hand, mit besonderen Synergien. Ein Beispiel sind unsere einfachen Plug in Lösungen um Hydraulik Ventile an SmartWire-DT anzuschließen. Ganz nebenbei ermöglichen wir so die Datenbereitstellung für Industrie 4.0 Lösungen. Auf der Messe können Sie jetzt erstmals Elektrik-Hydraulik-Lösungen auf einem Messestand sehen.

Antriebstechnik für Pumpen und Motoren

Die Effizienz von Antriebstechnik ist nicht nur eine Frage der Energieeffizienz. Für den Maschinen- und Anlagenbauer zeigt sie sich bereits von der Planung bis zur Inbetriebnahme. So ist es für Ihn schon ein großer Unterschied ob Funktionen wie die Multipumpen Steuerung standardmäßig an Bord ist, wie beim DG1, oder noch zu erwerben ist. Lernen Sie die Effizienz unser ganzen PowerXL™ Angebot inklusive der neuen DB1 Reihe auf der Messe kennen.


Export nach Nordamerika

Der Nordamerika-Export ist für viele Maschinenbauer aufgrund der hohen Komplexität und stetigem Wandel eine große Herausforderung. So betreffen aktuelle Änderungen der NEC 2017 zur Kurzschlussfestigkeit (Short Circuit Current Rating, SCCR) sowohl SCCR-Anforderungen als auch die Geräte-Kennzeichnung und Dokumentation


Mit ganzheitlichem Ansatz Maschinen zu Industrie 4.0 ertüchtigen

Unsere elektrohydraulische Präzisionsmaschine verdeutlicht wie einfach mit integrierten Lösungen mehr Energie Effizienz, Leistungsfähigkeit und IoT-Integration von Maschinen erreicht wird, die Mehrwerte für Ihre Kunden schaffen. Die Daten intelligenter Systemkomponenten werden direkt in die Cloud übertragen. Anschließende Datenanalysen erlauben es, Fertigungskapazitäten, Qualität und Betriebszeiten zu verbessern sowie den Wartungsbedarf zu senken.