Eine echte Alternative zur Micro-SPS: Die neueste Generation der Steuerrelais.
Bisher müssen viele Anwendungen geringer bis mittlerer Komplexität mit einer Standard-SPS betrieben werden, da traditionelle Steuerrelais nicht genügend Flexibilität und Ressourcen bieten. Heute können Entwicklungszeiten und -kosten pro Maschine reduziert werden, indem die neue Generation smarter Steuerrelais verwendet wird, die eine schnelle Ethernet-Kommunikation und eine hohe Flexibilität bei der Programmierung von Anwendungen in strukturiertem Text bieten.
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B49df784d-6fa7-458f-9921-ba3b936641f1%7D_16_Meyma_4c_small.jpg)
Zum Whitepaper
Verwandte Themen
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B275b9997-adba-4603-8261-e736e605d236%7D_icon_hand.png)
Human Machine Interfaces (HMI), die Ihnen helfen die Erwartungen der nächsten Generation von Maschinen-bedienern zu erfüllen
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7Bee399aae-a2ff-4c5d-874a-fc2ab33254b2%7D_icon_screen.png)
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten mit Industrie 4.0 Lösungen die Effizienz von Prosessen zu steigern & Maschinen-Verfügbarkeit zu erhöhen.
Wie Anwendungen mit der neuen Generation der smarten Steuerrelais easyE4 flexibler realisiert werden.
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7Bec3e376f-b1e0-4674-ad39-1980f2b6c4ca%7D_GIllenkirch_Anlage_3_LP.jpg)
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7Bebec8a5f-7c1f-4a17-a89c-0ad16cdf38e9%7D_Beispiel2_B.jpg)
Die Applikationsbeschreibung „Fördertechnik“ erläutert, wie sich mit individuellen, wiederverwendbaren Funktionsbausteinen Anwendungen einfach modular aufbauen lassen. Durch die Integration dieser getesteten Bausteine in Funktions- oder Kontaktplan ist deren Nutzung und Parametrierung auch ohne spezielle Programmierkenntnisse sehr einfach, wodurch sich die Dauer der Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen deutlich reduzieren lässt.
Zur Applikationsbeschreibung
„Mit der Verwendung des »ST« kann der Anwender mehr als nur einfache Logik in die Funktionsbausteine integrieren. Er kann komplexe Bausteine erzeugen, die den Hersteller-Bausteinen entsprechen.“
Ulrich Kanngießer Fachbuchautor und Spzialist für Kleinsteuerungen
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7Ba84c9f80-69e7-4abe-8458-55228f0feb4f%7D_easy_3000_1336_LP.jpg)
Steuerung von Maschinen
Überwinden Sie die Grenzen herkömlicher Steuer- und Logikrelais. Erstellen Sie modulare Anwendungen, die mit Ihrer Maschinenserie wachsen.
Sascha Lindemann, Eaton Produktmanager, beantwortet Fragen zur neuen easyE4 auf der SPS IPC Drives in Nürnberg .
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B04912ecf-7c8c-44c4-b013-6dafff993107%7D_Solution_img.jpg)
Außerdem bietet Eatons easyE4 die NET-Konnektivität, mit der modulare Systeme erstellt werden können, ohne zusätzlichen Datenverkehr im Ethernet-Netzwerk zu verursachen.
Die Vorteile der easyE4:
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B5a7772bb-70ee-482a-a284-24e7c7178a81%7D_tick.png)
Vier programmier-Sprachen: KOP, EDP, FBS, ST mit easy Soft
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B5a7772bb-70ee-482a-a284-24e7c7178a81%7D_tick.png)
Ethernet bietet vielfältige Kommunikation inklusive IoT und Visualisierung per Webserver
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B5a7772bb-70ee-482a-a284-24e7c7178a81%7D_tick.png)
11 Erweiterungen je Basisgerät und 188 Ein-/ Ausgänge in einem easyE4-System
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B5a7772bb-70ee-482a-a284-24e7c7178a81%7D_tick.png)
Interrupt-Funktion für schnelles Erkennen von Ereignissen und kurze Reaktionszeiten
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B5a7772bb-70ee-482a-a284-24e7c7178a81%7D_tick.png)
Präzise Datums- und Uhrzeitanzeige durch DCF 77 Funksignal
![](https://img.en25.com/EloquaImages/clients/EatonElectrical/%7B5a7772bb-70ee-482a-a284-24e7c7178a81%7D_tick.png)
Gemischter Anschluss von AC-,DC-, UC-Modulen für mehr Flexibilität