Die Wirtschaftlichkeit von Antriebstechnik ist nicht nur eine Frage der Energieeffizienz. Für den Maschinen- und Anlagenbauer zeigt sie sich bereits bei der Planung und Inbetriebnahme: Sind Funktionen wie die Multipumpen-Steuerung standardmäßig an Bord, wie beim DG1 von Eaton, oder müssen diese separat geplant, installiert und parametriert werden. Die einfache Handhabung ist ein Leistungsmerkmal der ganzen PowerXL™ Reihe: Die „Out-of-the Box“ Inbetriebnahme des ultra kompakten DE1 ist fast so einfach wie bei einem Motorstarter. Neu in der Reihe ist der IEC-kompatible DB1. Diese „Plate Unit“ lässt sich einfach auf kleinstem Raum integrieren.
Integrierte Technologien für effizientere, sicherere und intelligentere Maschinen und Anlagen.
Unsere neue Generation der digitalen Leistungsschalter NZM bis 1600 A steigert mit neuen Funktionen die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen. Sie verbessert den Schutz von Personen und unterstützt Sie bei der Optimierung des Energieverbrauchs. Die erweiterte digitale Kommunikation passt perfekt in Industrie 4.0 Umgebungen moderner Fertigungen.
Datentransparenz spielt für Endkunden eine immer wichtigere Rolle. Eaton bietet mit seinen intelligenten Komponenten umfassende Möglichkeiten zur Erfassung und Übertragung von Maschinendaten. Mit unserem Partner T-Systems verwirklichen wir IoT und bieten ohne großen Aufwand sichere Cloud-Dienstleistungen an. Zum Beispiel mit unserem Predictive-Maintenance-Portal.
Eaton bietet seinen Elektrische und Hydraulische Lösungen aus einer Hand, mit besonderen Synergien. Ein Beispiel sind unsere einfachen Plug in Lösungen um Hydraulik Ventile an SmartWire-DT anzuschließen. Ganz nebenbei ermöglichen wir so die Datenbereitstellung für Industrie 4.0 Lösungen. Auf der Messe können Sie jetzt erstmals Elektrik-Hydraulik-Lösungen auf einem Messestand sehen.
Automatisierung für kleinen und mittleren Maschinen muss platzsparend flexibel zu integrieren sein. Die XC300 mit lokal und dezentraler I/O Ebene bietet diesen Vorteil und ist extrem kommunikativ. Mit dem Visualisierungssystem XV300 , dem I/O System XN300 und der aktualisierten Software GALILEO bietet Eaton eine neue Automatisierungsplattform, für Industrie 4.0.
Der Nordamerika-Export ist für viele Maschinenbauer aufgrund der hohen Komplexität und stetigem Wandel eine große Herausforderung. So betreffen aktuelle Änderungen der NEC 2017 zur Kurzschlussfestigkeit (Short Circuit Current Rating, SCCR) sowohl SCCR-Anforderungen als auch die Geräte-Kennzeichnung und Dokumentation
Unsere elektrohydraulische Präzisionsmaschine verdeutlicht wie einfach mit integrierten Lösungen mehr Energie Effizienz, Leistungsfähigkeit und IoT-Integration von Maschinen erreicht wird, die Mehrwerte für Ihre Kunden schaffen. Die Daten intelligenter Systemkomponenten werden direkt in die Cloud übertragen. Anschließende Datenanalysen erlauben es, Fertigungskapazitäten, Qualität und Betriebszeiten zu verbessern sowie den Wartungsbedarf zu senken.