Digitale Leistungsschalter mit Klasse 1 Energiemessung, und eimfachem LifeCycle Management.
Voraussetzung für das Erlangen der Steuerersparnis nach der EN501001 ist ein genauer Nachweis des Energieverbrauchs und der Energieeinsparung. Die neuen digitalen Leistungsschalter NZM bieten hierfür eine Klass 1 Energiemessung. Um die Verfügbarkeit der Maschine zu optimieren, hilft das integrierte „LifeCyle Management“ des Schalters . Der Schutz von Personen und Anlagen kann durch die „Safety above Standard“ Funktionen im Vergleich zu aktuellen Leistungsschaltern nochmal deutlich verbessert werden. Erleben Sie die nächste Generation digitaler Schaltgeräte schon jetzt auf der Hannover Messe.
Integrierte Technologien für effizientere, sicherere und intelligentere Maschinen und Anlagen.
Die Effizienz von Antriebstechnik ist nicht nur eine Frage der Energieeffizienz. Für den Maschinen- und Anlagenbauer zeigt sie sich bereits von der Planung bis zur Inbetriebnahme. So ist es für Ihn schon ein großer Unterschied ob Funktionen wie die Multipumpen Steuerung standardmäßig an Bord ist, wie beim DG1, oder noch zu erwerben ist. Lernen Sie die Effizienz unser ganzen PowerXL™ Angebot inklusive der neuen DB1 Reihe auf der Messe kennen.
Datentransparenz spielt für Endkunden eine immer wichtigere Rolle. Eaton bietet mit seinen intelligenten Komponenten umfassende Möglichkeiten zur Erfassung und Übertragung von Maschinendaten. Mit unserem Partner T-Systems verwirklichen wir IoT und bieten ohne großen Aufwand sichere Cloud-Dienstleistungen an. Zum Beispiel mit unserem Predictive-Maintenance-Portal.
Eaton bietet seinen Elektrische und Hydraulische Lösungen aus einer Hand, mit besonderen Synergien. Ein Beispiel sind unsere einfachen Plug in Lösungen um Hydraulik Ventile an SmartWire-DT anzuschließen. Ganz nebenbei ermöglichen wir so die Datenbereitstellung für Industrie 4.0 Lösungen. Auf der Messe können Sie jetzt erstmals Elektrik-Hydraulik-Lösungen auf einem Messestand sehen.
Automatisierung für kleinen und mittleren Maschinen muss platzsparend flexibel zu integrieren sein. Die XC300 mit lokal und dezentraler I/O Ebene bietet diesen Vorteil und ist extrem kommunikativ. Mit dem Visualisierungssystem XV300 , dem I/O System XN300 und der aktualisierten Software GALILEO bietet Eaton eine neue Automatisierungsplattform, für Industrie 4.0.
Der Nordamerika-Export ist für viele Maschinenbauer aufgrund der hohen Komplexität und stetigem Wandel eine große Herausforderung. So betreffen aktuelle Änderungen der NEC 2017 zur Kurzschlussfestigkeit (Short Circuit Current Rating, SCCR) sowohl SCCR-Anforderungen als auch die Geräte-Kennzeichnung und Dokumentation
Unsere elektrohydraulische Präzisionsmaschine verdeutlicht wie einfach mit integrierten Lösungen mehr Energie Effizienz, Leistungsfähigkeit und IoT-Integration von Maschinen erreicht wird, die Mehrwerte für Ihre Kunden schaffen. Die Daten intelligenter Systemkomponenten werden direkt in die Cloud übertragen. Anschließende Datenanalysen erlauben es, Fertigungskapazitäten, Qualität und Betriebszeiten zu verbessern sowie den Wartungsbedarf zu senken.