Überblick zum Update der europäischen Norm für die elektrische Ausrüstung von Maschinen


Die neue Ausgabe von 2019 der DIN EN 60204-1 enthält einige relevante Neuerungen, die bei der Projektierung einer Maschine oder Anlage zu berücksichtigen. Das betrifft unter anderem Einrichtungen zur Unterbrechung der Energiezufuhr zur Verhinderung von unerwartetem Anlauf, Fehlerstromschutzeinrichtungen, die Realisierung der STOP-Funktion eines Frequenzumrichters durch Abschalten der Energie bei einen NOT-AUS und die Ausrüstung mit Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD). Zudem fordert die neue Version der DIN EN 60204-1, dass der Bemessungskurzschlussstrom der gesamten elektrischen Ausrüstung ermittelt und angegeben werden muss. Zudem ist bei der Anordnung von Schaltgeräten jetzt eine Wärmeberechnung durchzuführen und eine Wärmebilanz zu erstellen. Weitere relevante Änderungen gibt es im Bereich der Dokumentation und der geforderten Überprüfungen.

Das Whitepaper zur Update der EN 60204-1 informiert über all diese Neuerungen und gibt praktische Tipps zur einfachen Umsetzung.


banner