Non ti fidi del tuo socio o delle persone che entrano ed escono dall'azienda durante la giornata?
La tecnologia brevettata Twin Sense™ ti rende inespugnabile.
I contatti magnetici “a fili” sono uno degli strumenti più consolidati e sicuri per la protezione perimetrale, ma potrebbero essere manomessi da persone “amiche” o da “visitatori” durante la loro permanenza all’interno dei locali.
La tecnologia brevettata Twin Sense™, unitamente all’utilizzo di un microcontrollore, ha consentito di rendere questo tipo di dispositivo praticamente inespugnabile e non manomettibile, tant’è che la fascia alta di gamma è certificata grado 4, il più alto grado di protezione nella scala della norma europea EN50131-2-6.
A questa innovazione in termini di sicurezza si abbina l’altra grande novità della semplicità di installazione, che è guidata dalle segnalazioni di due LED: quando le due parti che costituiscono il sensore (parte “sensibile” e parte “magnetica”) sono posizionate in modo ottimale, il LED verde si accende a luce fissa:
dopo 15 secondi, la programmazione avviene automaticamente e il sensore risulta installato.
I modelli top di gamma (1001-N-TST e 1021-N-TST), tramite la selezione dei dip-switch appropriati, risultano facilmente adattabili alla totalità delle centrali antintrusione in commercio per la segnalazione di allarme, tamper e guasto. Tutti i modelli sono predisposti per il montaggio di resistenze di bilanciamento.
Il modello in ABS (1201-TST) ha le stesse elevate caratteristiche tecnologiche degli altri modelli ed è stato progettato per offrire la massima gradevolezza estetica unitamente alla grande facilità di installazione: nessuna vite visibile, chiusura dell’involucro senza viti.
Per garantire il massimo della precisione e della qualità, il processo di test dei prodotti è completamente automatizzato.
Scarica la brochure per saperne di più. Registrati compilando l'apposito form.