Provoz elektrického motoru představuje více než 95 % jeho celkových nákladů. Elektromotory tak představují přibližně dvě třetiny spotřeby elektrické energie podniku, proto Vám motory s vysokou energetickou účinností nabízí potenciál pro významné úspory provozních nákladů.
Z ekonomického hlediska nové Nařízení EU č. 2009/125/ES upravující energetické produkty (ErP) vám přináší skvělou příležitost. Ať jste kupující nebo výrobce stroje, distributor či prodejce, Eaton vám nabízí nejjednodušší a cenově efektivní způsob, jak vyhovět požadavkům nařízení směrnice ErP a současně významně snížit náklady na energie.
Eaton, posouvá Vaše podnikání vpřed. Neustále hledáme nové technologie a řešení jak zajistit vyšší provozuschopnost zařízení spolu se snížením celkových nákladů.
Vzhledem k návratnosti investic do nových energeticky úsporných technologií Eaton, v průměru dříve než do tří let, mohou naši zákazníci následné úspory využít pro růst svého podnikání.
Dosažení vyšší energetické účinnosti je zajímavou obchodní příležitostí.
Více
Odborníci Eaton vypracovali odborné studie na téma implementace směrnice ErP nebo ochrany motoru IE3. Základní myšlenky jsme také shrnuli formou jednoduché infogratiky.
Poslechněte
Názory odborníků Eaton říkají, otevřete se zvýšení energetické účinnosti již dnes, v příštích dnech se vám otevře svět nových příležitostí.
Dozvíte
Jak spouštět, chránit nebo napájet váš motor tím nejjednodušším a nejspolehlivějším způsobem?
Zde nabízíme několik možností:

Spouštěčová kombinace MSC
Motorové spouštěče Eaton PKZ a PKE představují ideální řešení pro aplikace s konstantními otáčkami, okamžitě připravené k nasazení s motory třídy IE3 až do 375 kW. Stykače a motorové spouštěče pro spouštěčové kombinace Eaton byly optimalizovány pro provoz s motory IE3. Při výměně stávajících motorů IE2 za nové motor IE3 již nebudete muset tyto napájecí prvky měnit.

Frekvenční startér PowerXL DE1
V aplikacích s proměnlivými otáčkami přináší revoluční řešení Frekvenční startér DE1, jedná se o nejjednodušší způsob jak řídit otáčky motorů IE2 a IE3. Více informací o PowerXL DE1 se dozvíte z našeho videa:

Frekvenční měnič PowerXL
Společnost Eaton nabízí komplexní sortiment frekvenčních měničů pro náročné aplikace s požadavkem na regulaci otáček. Využijte našeho nástroje pro výběr a naleznete nejvhodnější frekvenční měnič pro vaši aplikaci.
Maximalizujte
Snižte náklady na elektrickou instalaci pomocí SmartWire-DT:
SmartWire-DT je propojovací systém elektrické instalace pro motorové spouštěče, softstartéry, frekvenční startéry, frekvenční měniče a další zařízení uvnitř i mimo rozváděč.
SmartWire-DT snižuje náklady na elektroinstalaci až o 85 % a poskytuje analogová a digitální data, která vám pomohou zlepšit výkonnost stroje a snížit spotřebu energie.
Získejte další informace o SmartWire-DT
Využijte BreakerVisu pro optimalizaci spotřeby energie:
Běžné systémy měření spotřeby energie používají externí měřící přístroje. Pomocí SmartWire-DT spojeného s BreakerVisu můžete vizualizovat a ukládat všechna provozní data přímo od jističů NZM nebo motorových spouštěčů PKE. Měření spotřeby energie je tak realizováno velmi účinným a cenově efektivním způsobem.
Zjistěte více o BreakerVisu
Sestavte
Naše příručka a mapa řešení popisují, jak sestavit vhodné řešení pro vaši aplikaci pomocí "IE3-ready" produktů Eaton a popisují výsledné energetické a ekonomické benefity.

Ujistěte
Proč Eaton? Několik důvodů, díky kterým jsme o krok dál.
Spolehlivost:
Řada motorových spouštěčů a frekvenčních startérů společnosti Eaton nabízí spolehlivost provozu na světové úrovni pro aplikace s konstantními i proměnlivými otáčkami a zajišťuje dlouhou životnost motorů IE2 a IE3 (díky konstrukci „trip-free design“ je frekvenční startér DE1 mimořádně spolehlivý i v mezních situacích)
Jednoduchost:
Nový frekvenční startér PowerXL DE1 je nejjednodušším způsobem, jak řídit motory IE2 a IE3 v aplikacích s požadavkem na proměnlivé otáčky.
Minimální riziko:
Eaton poskytuje kvalitu a spolehlivost s minimálním úsilím vynaloženém na vyřešení aplikací s proměnlivými otáčkami.
Nižší náklady na elektroinstalaci:
SmartWire-DT nejenom snižuje náklady na elektrickou instalaci a projektování až o 85 %, ale také zlepšuje dostupnost provozních dat, údržbu, výkonnost a provozuschopnost stroje.
Optimalizované řízení spotřeby energie:
Pomocí BreakerVisu můžete vizualizovat spotřebu energie jednotlivých motorů a odhalit další možnosti, jak optimalizovat spotřebu energie v celém systému.
Připravenost na budoucnost:
Technologie od společnosti Eaton zaručují plnou kompatibilitu pro modernizaci nebo rozšíření instalací do budoucna.
Obraťte
Spojte se s námi a my vám pomůžeme naplánovat energeticky účinnější budoucnost
Otevřete se vyšší energetické účinnosti již dnes.
Zítra se Vám otevře svět nových příležitostí.