Eaton Slide 1
Eaton Slide 2
Eaton Slide 3
Willkommen...
bei einer neuen Möglichkeit, Ihr Unternehmen wachsen zu lassen


Über die Lebensdauer betrachtet, macht der Betrieb eines Elektromotors mehr als 95 % seiner Gesamtkosten aus. Innerhalb der industriellen Fertigung verbrauchen Antriebe rund zwei Drittel der elektrischen Energie. Deshalb eröffnen energieeffiziente Antriebslösungen Potentiale für erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten.

Aus diesem Grund bietet die neue Energy-related-Products-Richtlinie (ErP) 2009/125/EG der EU eine echte Chance. Egal ob Sie Käufer oder Hersteller, Vertriebspartner oder Händler von Maschinen sind, Eaton ermöglicht es Ihnen, auf einfachste, schnellste und damit wirtschaftlichste Weise, die Vorschriften der ErP-Richtlinie einzuhalten und zugleich Ihre Energiekosten drastisch zu reduzieren.

Das liegt daran, dass wir bei Eaton uns damit befassen, wie wir für den Maschinenbau echten Mehrwert schaffen können. Wir wollen Unternehmen, über bloße Konformität hinaus, zu höherer Maschineneffizienz bei niedrigeren Kosten verhelfen.

Und da sich unsere neue Technologie im Durchschnitt in rund drei Jahren amortisiert, können Sie diese Einsparungen nutzen, um zusätzliches Wachstum zu generieren.

Hydraulik Aggregate energieeffizienter planen und betreiben.

Informieren Sie sich in unserem neuesten White Paper über die effiziente Steuerung von Durchflussmengen bei Hydraulik- oder Pumpenanwendungen.


White Paper herunterladen
...was in unseren White Papern zum Thema Energieeffizienz steht

Wir haben White Paper zu den ErP-Richtlinien und zum Thema IE3-Motorschutz verfasst. Außerdem haben wir die wichtigsten Inhalte in Form einfacher Infografiken anschaulich dargestellt.

...von Energieeffizienzexperten von Eaton

Hier erfahren Sie, was die Experten von Eaton darüber denken, wie Energieeffizienz heute dazu beiträgt, dass Sie künftig durch niedrigere Kosten investieren können.

Power XL Podcast (German)

Podcast starten und einfach zuhören

...sich über die Anwendungen unserer Kunden

Hier sind einige Beispiele von Anwendungsberichten zum Thema Energieeffizienz.

...die verschiedenen Möglichkeiten energieeffizient zu handeln

Wie können Sie Ihren Motor auf die einfachste und zuverlässigste Weise schalten, schützen
oder antreiben?
Hier ein paar Möglichkeiten:

Lernen Sie

...unsere Produkte besser kennen

Senken Sie Ihre Verdrahtungskosten mit
SmartWire-DT:

SmartWire-DT ist ein Verdrahtungs- und Kommunikationssystem mit dem Motorstarter, Softstarter, Drehzahlstarter, Frequenzumrichter und andere Geräte innerhalb und außerhalb des Schaltschranks miteinander verbunden werden.

SmartWire-DT senkt den Verdrahtungsaufwand um bis zu 85 % und dient zur Übertragung analoger wie auch digitaler Daten.Das System hilft Ihnen, die Effizienz Ihrer Maschine zu steigern, Projektierungs- und Installationskosten zu senken sowie die Wartung zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über SmartWire DT
Product 4

Verwenden Sie BreakerVisu, um den Energieverbrauch zu optimieren:

Energiemanagement erfordert die Erfassung und Übertragung der relevanten elektrischen Parameter. Diese Betriebsdaten lassen sich mit Hilfe von SmartWire-DT im Zusammenspiel mit NZM Leistungsschaltern und PKE Anlagenschutzschaltern besonders einfach und kostengünstig erfassen und dann im BreakerVisu-System visualisieren und protokollieren.

Erfahren Sie mehr über BreakerVisu
Product 5

Konzipieren Sie

...Ihre energieeffiziente Lösung
Build Logo

Überzeugen Sie…

...sich von den Vorteilen einer Zusammenarbeit mit Eaton

Warum Eaton? Einige Gründe sind besonders wichtig.

1

Zuverlässigkeit:

Eaton bietet Motorstarter mit erstklassiger Zuverlässigkeit für konstante wie auch variable Drehzahlen, die bei IE2- und IE3-Motoren eine lange Lebensdauer gewährleisten. Durch ihr Trip-free-Design sind die Drehzahlstarter DE1 für variable Drehzahlen besonders zuverlässig.

2

Einfachheit:

Der neue PowerXL DE1 Drehzahlstarter bietet die einfachste Möglichkeit, um IE2- und IE3-Motoren in Anwendungen mit variabler Drehzahl anzutreiben.

3

Keine Sorge:

Eaton ermöglicht Qualität und Zuverlässigkeit mit minimalem Aufwand. So können Sie Anwendungen mit variabler Drehzahl ganz einfach einführen.

4

Weniger Verdrahtungsaufwand:

SmartWire-DT reduziert nicht nur die Verdrahtungs- und Projektierungskosten um bis zu 85 %, es verbessert auch Datentransparenz, Wartung, Leistung und Verfügbarkeit der Maschine.

5

Optimiertes Energiemanagement:

Mit BreakerVisu können Sie den reduzierten Energieverbrauch Ihres Motors visualisieren und Möglichkeiten erkennen, das Energiemanagement noch stärker zu optimieren.

6

Zukunftssicherheit:

Die zukunftssicheren Technologien von Eaton garantieren, dass weder heute noch morgen Probleme mit Kompatibilität, Konformität oder Erweiterbarkeit auftreten.

Sprechen Sie

...mit uns über Energieeffizienz

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Zukunft mit mehr Energieeffizienz zu planen.

Kontakt zu Eaton

Sparen Sie ab heute Energie.
Öffnen Sie eine Welt voller Möglichkeiten.

Eaton Logo