Über die Lebensdauer betrachtet, macht der Betrieb eines Elektromotors mehr als 95 % seiner Gesamtkosten aus. Innerhalb der industriellen Fertigung verbrauchen Antriebe rund zwei Drittel der elektrischen Energie. Deshalb eröffnen energieeffiziente Antriebslösungen Potentiale für erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten.
Aus diesem Grund bietet die neue Energy-related-Products-Richtlinie (ErP) 2009/125/EG der EU eine echte Chance. Egal ob Sie Käufer oder Hersteller, Vertriebspartner oder Händler von Maschinen sind, Eaton ermöglicht es Ihnen, auf einfachste, schnellste und damit wirtschaftlichste Weise, die Vorschriften der ErP-Richtlinie einzuhalten und zugleich Ihre Energiekosten drastisch zu reduzieren.
Das liegt daran, dass wir bei Eaton uns damit befassen, wie wir für den Maschinenbau echten Mehrwert schaffen können. Wir wollen Unternehmen, über bloße Konformität hinaus, zu höherer Maschineneffizienz bei niedrigeren Kosten verhelfen.
Und da sich unsere neue Technologie im Durchschnitt in rund drei Jahren amortisiert, können Sie diese Einsparungen nutzen, um zusätzliches Wachstum zu generieren.
Hydraulik Aggregate energieeffizienter planen und betreiben.
Informieren Sie sich in unserem neuesten White Paper über die effiziente Steuerung von Durchflussmengen bei Hydraulik- oder Pumpenanwendungen.
Erfahren Sie
Wir haben White Paper zu den ErP-Richtlinien und zum Thema IE3-Motorschutz verfasst. Außerdem haben wir die wichtigsten Inhalte in Form einfacher Infografiken anschaulich dargestellt.
Lernen Sie
Hier erfahren Sie, was die Experten von Eaton darüber denken, wie Energieeffizienz heute dazu beiträgt, dass Sie künftig durch niedrigere Kosten investieren können.
Podcast starten und einfach zuhören
Informieren Sie
Hier sind einige Beispiele von Anwendungsberichten zum Thema Energieeffizienz.

Dinova: Rührwerke für
Farben

LS Automation: Komplexe
Filtersysteme
Erwägen Sie
Wie können Sie Ihren Motor auf die einfachste und zuverlässigste Weise schalten, schützen
oder antreiben?
Hier ein paar Möglichkeiten:

Motorstarterkombinationen
Bei Anwendungen mit konstanter Drehzahl sind Motorstarter von Eaton die zuverlässigste und benutzerfreundlichste Art zum Starten von IE3-Motoren bis 375 kW. Die Schütze und Motorschutzschalter in den Motorstarterkombinationen von Eaton wurden für IE3-Motoren optimiert. Da die Produktreihe sowohl IE2 als auch IE3 abdeckt, müssen sich Anwender trotz der neuen Richtlinie keine Gedanken um die verschiedenen Energieeffizienzklassen machen und ersparen sich unnötigen Mehraufwand bei Projektierung und Lagerhaltung.

PowerXLTM DE1 Drehzahlstarter
Bei Anwendungen mit variabler Drehzahl bietet der Drehzahlstarter die einfachste Möglichkeit, um IE2- und IE3-Motoren gleichermaßen anzusteuern. In unserem Video erfahren Sie mehr über den PowerXL DE1 Drehzahlstarter:

PowerXL Frequenzumrichter
Eaton bietet eine Reihe von Frequenzumrichtern für komplexere Anwendungen mit variabler Drehzahl. Verwenden Sie unseren Konfigurator, um den richtigen Drehzahlstarter oder Frequenzumrichter für Ihre Anwendung zu finden.
Lernen Sie
Senken Sie Ihre Verdrahtungskosten mit
SmartWire-DT:
SmartWire-DT ist ein Verdrahtungs- und Kommunikationssystem mit dem Motorstarter, Softstarter, Drehzahlstarter, Frequenzumrichter und andere Geräte innerhalb und außerhalb des Schaltschranks miteinander verbunden werden.
SmartWire-DT senkt den Verdrahtungsaufwand um bis zu 85 % und dient zur Übertragung analoger wie auch digitaler Daten.Das System hilft Ihnen, die Effizienz Ihrer Maschine zu steigern, Projektierungs- und Installationskosten zu senken sowie die Wartung zu optimieren.
Erfahren Sie mehr über SmartWire DT
Verwenden Sie BreakerVisu, um den Energieverbrauch zu optimieren:
Energiemanagement erfordert die Erfassung und Übertragung der relevanten elektrischen Parameter. Diese Betriebsdaten lassen sich mit Hilfe von SmartWire-DT im Zusammenspiel mit NZM Leistungsschaltern und PKE Anlagenschutzschaltern besonders einfach und kostengünstig erfassen und dann im BreakerVisu-System visualisieren und protokollieren.
Erfahren Sie mehr über BreakerVisu
Konzipieren Sie
Unsere Broschüre und die Lösungsübersicht beschreiben, wie Sie eine intergrierte Lösung in Übereinstimmung mit den ErP-Richtlinien konfigurieren, und stellen zudem dar, welche Energievorteile daraus resultieren.

Überzeugen Sie…
Warum Eaton? Einige Gründe sind besonders wichtig.
Zuverlässigkeit:
Eaton bietet Motorstarter mit erstklassiger Zuverlässigkeit für konstante wie auch variable Drehzahlen, die bei IE2- und IE3-Motoren eine lange Lebensdauer gewährleisten. Durch ihr Trip-free-Design sind die Drehzahlstarter DE1 für variable Drehzahlen besonders zuverlässig.
Einfachheit:
Der neue PowerXL DE1 Drehzahlstarter bietet die einfachste Möglichkeit, um IE2- und IE3-Motoren in Anwendungen mit variabler Drehzahl anzutreiben.
Keine Sorge:
Eaton ermöglicht Qualität und Zuverlässigkeit mit minimalem Aufwand. So können Sie Anwendungen mit variabler Drehzahl ganz einfach einführen.
Weniger Verdrahtungsaufwand:
SmartWire-DT reduziert nicht nur die Verdrahtungs- und Projektierungskosten um bis zu 85 %, es verbessert auch Datentransparenz, Wartung, Leistung und Verfügbarkeit der Maschine.
Optimiertes Energiemanagement:
Mit BreakerVisu können Sie den reduzierten Energieverbrauch Ihres Motors visualisieren und Möglichkeiten erkennen, das Energiemanagement noch stärker zu optimieren.
Zukunftssicherheit:
Die zukunftssicheren Technologien von Eaton garantieren, dass weder heute noch morgen Probleme mit Kompatibilität, Konformität oder Erweiterbarkeit auftreten.
Sprechen Sie
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Zukunft mit mehr Energieeffizienz zu planen.
Sparen Sie ab heute Energie.
Öffnen Sie eine Welt voller Möglichkeiten.