Sähkömoottorin käyttökustannukset edustavat yli 95 % sen elinkaarikustannuksista – ja kulutus on noin kaksi kolmasosaa organisaation sähkön tarpeesta. Tällöin energiatehokkaampi vaihtoehto tarjoaa mahdollisuudet hyvin merkittäviin säästöihin käyttökustannuksissa.
Tässä valossa EU:n uusi ErP-direktiivi 2009/125/EY luo todellisen mahdollisuuden. Olitpa koneen ostaja tai rakentaja, jakelija tai jälleenmyyjä, Eaton tarjoaa yksinkertaisimman, valmiiksi tuotteistetun ja kustannustehokkaimman tavan noudattaa ErP-direktiiviä vähentäen samalla energiakustannuksia – dramaattisesti.
Tässä on kyse tuottavasta muutoksesta – vastaamalla direktiivin vaatimuksiin, tehdään liiketoiminnasta tehokkaampaa ja lisätään samalla käytettävyyttä alhaisemmilla käyttökustannuksilla.
Ja koska uusi teknologiamme pystyy maksamaan itsensä takaisin noin kolmen vuoden keskiarvolla, voivat Eatonin asiakkaat käyttää kertyneitä säästöjä omaan kasvuunsa.
Tekee energiatehokkuudesta todellisen liiketoimintamahdollisuuden.
Lue
Olemme kirjoittaneet asiantuntija-artikkeleita ErP-direktiivin ohjesäännöistä ja IE3-moottorisuojauksesta. Olemme myös tiivistäneet keskeisen sisällön yksinkertaiseen infografiikkaan.
Kuuntele
Eatonin asiantuntijat haluavat kertoa tämänpäivän kattavasta energiatehokkuudesta – tarttuaksesi mahdollisuuksien maailmaan huomenna.
Ymmärrä
Kuinka voit käynnistää, kytkeä, suojata tai ajaa moottoria yksinkertaisimmalla ja luotettavimmalla tavalla?
Tässä muutamia vaihtoehtoja:
MSC-moottorinkäynnistin
Vakionopeussovelluksissa Eatonin moottorinkäynnistimet edustavat luotettavinta, heti käyttövalmista tapaa käynnistää IE3-moottoreita jopa 375 kW asti. Eatonin moottorinkäynnistinyhdistelmissä kontaktorit ja moottoria suojaavat katkaisijat ovat optimoitu IE3-moottoreille. Kun vaihdat IE2-moottorista IE3-moottoriin, voit käyttää samaa käynnistintä.
PowerXL DE1 -taajuusmuuttaja
Taajuusmuuttajasovelluksissa Eatonin taajuusmuuttajat ovat yksinkertaisin tapa hallita IE2- ja IE3-mootoreita. Katso lisää PowerXL DE1 -taajuusmuuttajista videoltamme:
PowerXL-taajuusmoottori
Eatonin valikoimasta löytyy taajuusmuuttajia monimutkaisiinkin nopeuskäyttösovelluksiin. Klikkaa valintatyökalua löytääksesi sopivan nopeuskäynnistimen tai taajuusmuuttajan sinun sovellukseesi.
Maksimoi
Vähennä kaapelointikustannuksia SmartWire-DT:n avulla
SmartWire-DT on kaapelointi-ja kommunikointijärjestelmä, jolla yhdistät moottorikäynnistimet, pehmokäynnistimet, taajuusmuuttajat sekä muut laitteet keskuksen sisä- ja ulkopuolella.
SmartWire-DT vähentää kaapelointikustannuksia jopa 85 % ja välittää sekä analogista että digitaalista tietoa, jonka avulla voit parantaa koneen suorituskykyä ja energiankulutusta.
Lue lisää SmartWire-DT -ratkaisustaKäytä BreakerVisua optimoimaan energiankulutusta:
Kaikki energianhallitaratkaisut mittaavat sähköisiä parametrejä, mutta yhdistämällä SmartWire-DT:n ja BreakerVisun voit visualisoida ja kirjata kaikki toiminnalliset tiedot – NZM-katkaisijoista PKE-moottorinsuojakatkaisijoihin – kustannustehokkaasti ja tuottavasti.
Lisätietoja BreakerVisustaRakenna
Esitteessämme ja ratkaisukartassamme kuvataan miten konfiguroida integroitu IE3-valmis teknologiaratkaisu ja havainnollistetaan lopputuloksen energiaedut.
Vakuutu
Miksi Eaton? Muutama syy jolla erotumme.
Luotettavuus:
Eatonin moottorinkäynnistinvalikoima tarjoaa maailmanluokan luotettavuutta sekä suorille- että säädettäville käytöille. Uuden DE1- taajuusmuuttajan "trip-free-design" takaa IE2- ja IE3-moottoreiden erityisen luotettavan toiminnan.
Yksinkertaisuus:
Uusi PowerXL DE1- nopeuskäynnistin on yksinkertaisin tapa käyttää IE2- ja IE3-moottoreita taajuusmuuttajasovelluksissa.
Mielenrauha:
Eaton tarjoaa laatua ja luotettavuutta vähällä vaivalla – tehden taajuusmuuttajasovelluksien käyttöönoton helpoksi.
Alhaisemmat kaapelointikustannukset:
SmartWire-DT ei ainoastaan vähennä kaapelointi- ja asennuskustannuksia jopa 85 %:lla, se myös lisää datan avoimmuutta, koneen ylläpitoa, suorituskykyä ja käyttövarmuutta.
Optimoitu energianhallinta:
BreakerVisun avulla visualisoit moottorin parantunutta energiankulutusta ja löydät keinoja koko energianhallintajärjestelmän optimointiin.
Tulevaisuuteen varautuminen:
Eatonin tekniikka takaa tulevaisuuden ilman yhteensopivuus-, standardi- tai laajennettavuusongelmia – niin tänään kuin huomennakin.
Puhu
Ota yhteyttä niin autamme suunnittelemaan sinulle energiatehokkaamman tulevaisuuden.
Omaksu energiatehokkuus tänään. Avaat mahdollisuuksien maailman huomenna.