Le fonctionnement d’un moteur électrique représente plus de 95% de son coût global – et consomme environ deux tiers de l’électricité d’une entreprise. Aussi, l’optimisation du rendement énergétique permet de réaliser des économies significatives sur les coûts d’exploitation.
Vu sous cet angle, la nouvelle Directive ErP 2009/125/CE (écoconception) crée une réelle opportunité. Que vous soyez acheteur, constructeur, distributeur ou revendeur d’équipements, Eaton propose la manière la plus simple, la plus prête à l’emploi et la plus rentable de se conformer à la Directive ErP, tout en réduisant – considérablement – votre facture d’énergie.
Parce qu’Eaton est au cœur du changement productif – allant au-delà de la simple conformité normative pour fournir des durées d’utilisation prolongées à coûts maîtrisés.
Et comme notre nouvelle technologie se rentabilise en trois ans en moyenne, les clients d’Eaton peuvent utiliser ces économies pour alimenter leur croissance.
Planifier et utiliser efficacement l'énergie des unités de puissance hydrauliques.
Consultez notre dernier livre blanc et découvrez comment contrôler efficacement l'alimentation hydraulique dans différentes applications, comme les circuits hydrauliques ou les pompes.
Lisez
Nous avons rédigé des Livres blancs sur la Directive ErP et la protection des moteurs IE3. Nous avons également synthétisé les points essentiels sous la forme d’une infographie simple.
Écoutez
Voici ce que les experts d’Eaton ont à dire sur la prise en compte de l’efficacité énergétique d’aujourd’hui – pour saisir les opportunités de demain
Découvrez
Comment démarrer, protéger ou commander votre moteur de la manière la plus simple et la plus fiable possible ?
Voici quelques options :

Ensemble démarreurs‑moteurs
Dans les applications à vitesse constante, les démarreurs d’Eaton représentent la manière la plus fiable et la plus prête à l’emploi d’exploiter les moteurs IE3 jusqu’à 375kW. Les contacteurs et les disjoncteurs-moteurs des démarreurs Eaton ont été optimisés pour les moteurs IE3. Lorsque vous remplacerez un moteur IE2 par un IE3, vous pourrez réutiliser le démarreur.
(en anglais)

Démarreur à vitesse variable PowerXL DE1
Dans les applications à vitesse variable, un démarreur à vitesse variable d’Eaton est la manière la plus simple de prendre en charge à la fois les moteurs IE2 et IE3. Découvrez notre démarreur à vitesse variable PowerXL DE1 dans notre vidéo :
(en anglais)

Convertisseur de fréquence PowerXL
Eaton propose une gamme de commandes pour les applications plus complexes à vitesse variable. Notre outil de sélection vous aidera à trouver le démarreur à vitesse variable ou la commande à fréquence variable qui convient à votre application.
(en anglais)
Maximisez
Réduisez vos coûts de câblage avec SmartWire-DT :
SmartWire-DT est un système de câblage et de communication qui connecte les démarreurs, démarreurs progressifs, démarreurs à vitesse variable, convertisseurs de fréquence et autres équipements à l’intérieur et à l’extérieur de l’armoire.
SmartWire-DT réduit jusqu’à 85 % les frais de câblage, produit des données analogiques et numériques, et contribue à améliorer la performance de vos machines et votre consommation d’énergie.
Plus d’infos sur SmartWire-DT(en anglais)

BreakerVisu, pour optimiser la consommation d’énergie :
Tous les systèmes de gestion de l’énergie mesurent les paramètres électriques mais avec SmartWire-DT associé à BreakerVisu, vous visualisez et enregistrez toutes les données d’exploitation – des disjoncteurs NZM aux disjoncteurs-moteurs PKE – de façon rentable et efficace.
Plus d’infos sur BreakerVisu(en anglais)

Construisez
Notre brochure décrit comment configurer une solution intégrée “ErP-Ready” et illustre les avantages qui en résultent en termes d’énergie.

Rassurez-vous
Pourquoi Eaton ? Pour plusieurs raisons.
Fiabilité :
La gamme de démarreurs d’Eaton se distingue par une fiabilité de classe mondiale pour les sorties constantes comme variables, préservant la longévité des moteurs IE2 et IE3 (la conception sans réglage considérablement la fiabilité du démarreur à vitesse variable DE1).
Simplicité :
Le nouveau démarreur à vitesse variable PowerXL DE1 est la manière la plus simple de prendre en charge à la fois les moteurs IE2 et IE3.
Tranquillité :
Avec Eaton, la qualité et la fiabilité s’obtiennent avec un effort minimal. La mise en œuvre d’applications à vitesse variable en est d’autant plus aisée.
Réduction des coûts de câblage :
En plus de réduire jusqu’à 85 % les coûts techniques et de câblage, SmartWire-DT améliore également la transparence des données, la maintenance, la performance et la disponibilité des machines.
Gestion optimisée de l’énergie :
Avec BreakerVisu, vous visualisez votre consommation – réduite – d’énergie et identifiez des pistes d’économies d’énergie supplémentaires dans votre système.
Evolution future :
Prête pour le futur, la technologie d’Eaton garantit l’absence de problèmes de compatibilité, de conformité ou d’évolutivité – aujourd’hui comme demain.
Parlez-nous
Contactez-nous pour vous aider à planifier un avenir éco-énergétique.
Passez aujourd’hui à l’efficacité énergétique.
Ouvrez un monde d’opportunités pour demain.