Energy Savings Estimator è un software che fornisce il fabbisogno energetico anticipato, con solo pochi input: dati del motore, profilo del carico e ore di funzionamento.
Il tool ti mostrerà i seguenti valori:
- Risparmio energetico;
- Risparmio CO2 ;
- Ritorno sull’investimento legato all’impianto.
Scopri quanta energia puoi risparmiare scaricando Energy Savings Estimator!
Il controllo di velocità è molto efficiente in ambito HVAC, Raffreddamento e Refrigerazione Industriale, Ventilazione & Pompaggio Industriale – Il Convertitore di Frequenza permetterà alla tua applicazione di ridurre in modo significativo l’emissione di CO2 ed il consumo energetico, creando un sostanzioso beneficio ai tuoi clienti con una riduzione dei costi fino al 75 %.
Per saperne di più in merito a efficienza energetica e riduzione dei costi, leggi il nostro whitepaper.
Una tipica applicazione “general purpose” normalmente non lavora a pieno carico, così come le richieste di consumo derivanti da infrastrutture residenziali o applicazioni industriali variano in base al periodo (es. giorni lavorativi). Il risparmio energetico raggiunto va da un 20 ad un 80 % della capacità (es. la Portata).
Per saperne di più riguardo i risparmi significativi ottenibili tramite la regolazione di velocità, dai un’occhiata alla brochure dedicata.
Il funzionamento di un motore elettrico rappresenta oltre il 95% dei costi nell’intero ciclo di vita del sistema e consuma circa due terzi dell’energia elettrica dell’azienda. Fare una scelta più efficiente significa risparmiare considerevolmente sui costi operativi.
Da questo punto di vista, la nuova Direttiva europea Energy-related Products (ErP) 2009/125/CE rappresenta un’opportunità straordinaria. Acquirenti, costruttori, distributori e rivenditori di macchine: a tutte queste categorie professionali, Eaton propone il modo più semplice, conveniente e immediato per conformarsi alla Direttiva ErP riducendo drasticamente i costi energetici.
L’approccio di Eaton si basa sul cambiamento produttivo, cioè passare dalla mera conformità all’ottimizzazione dell’uptime, limitando i costi.
E dato che la nostra nuova tecnologia viene ammortizzata in circa tre anni, i clienti di Eaton possono reinvestire i risparmi per una nuova crescita.
Regolare le portate in modo più efficiente.
Leggi il nostro ultimo whitepaper per capire come regolare le portate in modo più efficiente in applicazioni oleodinamiche.
Leggi
Abbiamo preparato una raccolta di utili white paper sulle linee guida ErP e la protezione dei motori IE3, riassumendo i concetti principali con semplici infografiche.
Ascolta
Gli esperti di Eaton spiegano perché scegliere l'efficienza energetica oggi, permette di cogliere una miriade di opportunità nel futuro.
Scopri
Come avviare, commutare, proteggere e azionare il tuo motore nel modo più semplice e affidabile?
Ecco alcune opzioni:
Avviatore motore MSC
Nelle applicazioni a velocità costante, gli avviatori di motori di Eaton sono i dispositivi più affidabili e facili da usare per il funzionamento dei motori IE3 fino a 375 kW. I contattori e gli interruttori di protezione negli avviatori Eaton sono specificamente ottimizzati per i motori IE3. Se decidi di passare da un motore IE2 a un motore IE3, potrai continuare a usare lo stesso avviatore.
PowerXL DE1 Avviatore a velocità variabile
Nelle applicazioni a velocità variabile, gli avviatori a velocità variabile di Eaton sono la soluzione più semplice per gestire i motori IE2 e IE3. Scopri l’avviatore a velocità variabile PowerXL DE1 in questo video:
PowerXL Avviatore a velocità variabile
Eaton offre una gamma di convertitori di frequenza per applicazioni a velocità variabile più complesse. Usa il nostro strumento di selezione per trovare l’avviatore a velocità variabile e il convertitore a frequenza variabile che meglio rispondono alle tue esigenze.
Ottimizza
SmartWire-DT per ridurre i costi di cablaggio:
SmartWire-DT è un sistema di cablaggio e comunicazione che collega avviatori di motori, avviatori ad azionamento graduale, avviatori a velocità variabile, convertitori di frequenza e altri dispositivi all’interno e all’esterno dell’armadio.
SmartWire-DT riduce i costi di cablaggio anche dell’85% e genera dati analogici e digitali per contribuire a migliorare le prestazioni delle macchine riducendo i consumi energetici.
Maggiori informazioni su SmartWire-DTBreakerVisu per ottimizzare i consumi energetici:
Tutti i sistemi di gestione energetica misurano i parametri elettrici, ma con SmartWire-DT e BreakerVisu è possibile visualizzare e registrare tutti i dati operativi, dagli interruttori NZM agli interruttori PKE per la protezione dei motori – in modo estremamente efficiente ed economico.
Maggiori informazioni su BreakerVisuCostruisci
La nostra brochure illustra come configurare una soluzione tecnologica integrata per ErP, mettendone in luce i vantaggi sul piano energetico.
Prova
Perché Eaton? Ecco i punti di forza delle nostre soluzioni.
Affidabilità:
La gamma di avviatori per motori di Eaton è straordinariamente affidabile sia nelle applicazioni a velocità costante che variabile e prolunga la durata dei motori IE2 e IE3 (grazie alla progettazione “trip free” che rende particolarmente affidabile l’avviatore a velocità variabile DE1).
Semplicità:
Il nuovo avviatore a velocità variabile PowerXL DE1 è la soluzione più semplice per l’azionamento dei motori IE2 e IE3 in applicazioni a velocità variabile.
Massima tranquillità:
Eaton garantisce qualità e tranquillità d’animo con il minimo sforzo, semplificando l’introduzione di applicazioni a velocità variabile.
Riduzione dei costi di cablaggio:
SmartWire-DT non solo taglia i costi di cablaggio e ingegnerizzazione anche dell’85%, ma offre prestazioni superiori in termini di trasparenza dei dati, manutenzione, performance e disponibilità delle macchine.
Gestione energetica ottimizzata:
Con BreakerVisu puoi visualizzare i ridotti consumi energetici del motore e capire come mettere ulteriormente a punto la gestione energetica del sistema.
A prova di futuro:
La tecnologia di Eaton è “a prova di futuro”: non ci saranno mai problemi di compatibilità, conformità o espansione, né oggi né mai.
Contattaci
Contattaci e ti aiuteremo a costruire un futuro all’insegna dell’efficienza energetica.
Scegli subito l’efficienza energetica
e cogli un mondo di opportunità per il futuro.