Ontvang een gratis design drukknop


Upgrade uw machine-ontwerpen door het toepassen van design drukknoppen. Eaton’s M30 flat front bedien- en signaleringselementen en ruimtebesparende flat rear contact- en LED-elementen zijn ontworpen om uw machines compacter te maken én een slanker uiterlijk te geven. Dit modulaire ontwerp - dat te combineren is met het bestaande RMQ-assortiment - opent een hele nieuwe wereld van design en intuïtieve gebruikersinterface mogelijkheden.

Maak zelf het vergelijk
Eaton stuurt u graag een sample van een Flat Design drukknop toe zodat u deze zelf op uw gemak kunt vergelijken met de reguliere drukknoppen die u toepast. Helemaal gratis! Vult u uw naam en adres op bijgaand formulier in en u ontvangt de sample zo spoedig mogelijk in de brievenbus (maximaal 1 per bedrijf). Uiteraard vernemen wij graag van u wat uw bevindingen zijn.

Overtuig uzelf van de voordelen:

RMQ Flat Front RMQ Flat Rear
Vlakke montage die kan worden gebruikt om slanke machines te ontwerpen Vlakke elektromechanische contactelementen met een inbouwdiepte van minder dan 30 mm
Gebruikersvriendelijke overgang tussen besturingssectie en machine Modulaire dual-color en multi-color RGB LED-elementen
Eenvoudig montage Kortere installatietijden dankzij gereedschapsloze bedrading
Eenvoudige reiniging Maakt het mogelijk om zeer compact te bouwen. Zeer interessant voor armsystemen die worden gebruikt in combinatie met displays
Bekijk de video
Maak kennis met het design en de voordelen van Eaton’s Flat Design assortiment.

Bekijk de video
Bedieningsconcepten voor de volgende generatie machines
Wilt u meer weten over gebruiksvriendelijke machine interface concepten voor machinebediening in fabrieken van de toekomst? Bezoek onze speciale webpagina met meer informatie en gratis whitepapers.

Machine interface concepten

Laat uw gegevens achter en u ontvangt zo spoedig mogelijk een gratis design drukknop in de bus.