Nieuwe bediening- en visualisatie concepten goed integreren in machines
Bedankt voor uw interesse in de whitepaper “Innovative operating concepts for the next generation of machines” (Engelstalig) geschreven door Tobias Ischen. Tobias Ischen doet in zijn whitepaper een voorstel voor nieuwe concepten voor bediening en visualisatie en onderzoekt mogelijkheden waarmee machinebouwers, met inachtneming van de normen en richtlijnen die van toepassing zijn, op dit moment al oplossingen kunnen gaan ontwikkelen die voldoen aan de eisen van Industry 4.0/Internet of Things en aan de behoeften van toekomstige operators, oftewel “digital natives” (kinderen van het digitale tijdperk). Ook kijkt hij naar de toekomst van de human machine interface (HMI).
Laat uw gegevens achter en download de whitepaper.
Meer informatie
Gebruiksvriendelijke machine interface concepten voor machinebediening in fabrieken van de toekomst zijn gebaseerd op de gewoontes van gebruikers zoals we die ook kennen van smartphones en tablets. De bediening door middel van aanraking en gebaren is geïntegreerd in de HMI panels en is ook onderdeel van de koppeling met clouddiensten en bedieningsapparaten.
Meer informatie
Deze beknopte versie is een kennismaking met de whitepaper. Nieuwe concepten voor bediening en visualisatie goed integreren in machines. De paper geeft een overzicht van de actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bedieningspanelen voor de machinebouw, hoe deze kunnen worden verweven met de digitale wereld en wat voor effecten dit heeft op de productiviteit.
Meer informatie
De samenvatting "Vergroten van de efficiëntie in productieomgevingen door middel van moderne, gebruiksvriendelijke bedieningssystemen" geeft een kort overzicht van de whitepaper van Simon Sittig, onderzoeker aan de RWTH Aachen University. De whitepaper laat zien hoe organisaties vooruitziende bedieningsconcepten inzetten die op basis van gebruikersrol informatie leveren op verschillende bedieningsapparaten. Denk hierbij aan mobiele bedieningsterminals, maar ook aan andere geavanceerde technologieën. Lees de samenvatting van de whitepaper voor een kort overzicht.
Meer informatie
Deze infographic geeft een kort overzicht van de resultaten van verschillende onderzoeken. De infographic gebruikt gegevens uit onderzoeken die onder andere zijn uitgevoerd door het Frauenhofer Institut en het marktonderzoek naar machinebouw uit 2016 door Michaela Rothhöft. Hierin wordt ook benadrukt hoe mensen en machines in de toekomst met elkaar zullen omgaan. Nieuwe machinebedieningen zullen de productiviteit van de machines verhogen en voldoen aan de eisen van de volgende generatie machine- en systeemoperators.
Meer informatie
De machines geleverd door het Duitse bedrijf Michael Weinig AG uit Tauberbischofsheim dekken de hele procesketen voor het verwerken van massief hout. Het bedrijf zocht naar een plc bedieningsconcept voor drukknoppen dat aansloot op de bijbehorende workflows en dat op verzoek van de klant op elke locatie kon worden geïntegreerd in het machineframe. De gekozen oplossing moest vanwege de hoge concentratie stof in de omgeving veel bescherming bieden voor de aansluiting van de drukknop terwijl deze toch kosteneffectief en flexibel te installeren bleef. Lees hierna hoe Eaton dit probleem voor Weinig oploste.
Meer informatie
In de fabriek in Iffezheim kan KBI Kieswerk und Baustoff-Industrie Kern GmbH & Co. KG (KBI) ongeveer 200 ton grind per dag produceren. Eerst worden losse stenen uit een meer gezeefd, waarna deze in de breekinstallatie worden gemalen en voorbereid om steenslag en gruis te produceren. De grindfabriek had een nieuw duurzaam en eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel nodig met innovatieve multi-touch technologie. Lees hoe Weingärtner, de solution partner van Eaton, tijdens de vakantieperiode, in slechts vier weken een oplossing inzette met gebruik van de technologie van Eaton.
Meer informatie
De bakkerijmachines van Dijko Ovens uit Tilburg werken al ruim dertig jaar met PLC technologie en de bijbehorende HMI’s voor de bediening ervan. Om ook gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de allernieuwste technologieën bieden, besloot eigenaar Jasper van Dijk op zoek te gaan naar een nieuwe HMI voor zijn moderne machinelijnen.
Meer informatie
De brochure geeft suggesties voor het ontwerp van human machine interfaces (HMI) voor de volgende generatie operators en machines. Het geeft verschillende alternatieve systeemarchitecturen met verschillende communicatiemogelijkheden in een overzicht met oplossingen. Dit zijn onder andere touch panelen, van HMI displays tot HMI/PLC en industriële PC's, en de drukknoppen die worden gebruikt in de machinebouw met inbouwmaten van 22 mm en 30 mm; ontwerpvarianten (platte en standaard voorkanten), maar ook alternatieve soorten bescherming op de achterkant (die rechtstreeks kunnen worden ingebouwd in het machineframe). Verder laat het zien hoe machines eenvoudig kunnen worden aangesloten op de cloud en mobiele apparaten met de OPC UA-standaard.
Meer informatie
Eaton’s beproefde RMQ-Titan productserie is uitgebreid met twee reeksen van innovaties: elegante M30 flat front bedien- en signaleringselementen en ruimtebesparende flat rear contact- en LED-elementen. Deze producten zijn niet alleen ontworpen om uw machines compacter te maken, maar ook om hen een slanker uiterlijk te geven.
Bekijk de video
Voor meer informatie over de producten van Eaton voor het bedienen en signaleren van machines verwijzen wij u graag naar de productpagina’s met onder andere informatie over de RMQ compact oplossing - waarbij de kabels, stekker en behuizing al zijn geïntegreerd tot één monoblok oplossing – en de vlakke designoplossingen van het Flat Design assortiment.
Naar de productpagina’sHuman Machine Interface (HMI) multitouch displays
Voor meer informatie over Eaton’s productassortiment HMI en HMI/PLC met multitouch bezoekt u onze productpagina’s met alle kenmerken van onder andere het nieuwste bedieningspaneel XV300.
Naar de productpagina’s
Human Machine Interfaces (HMI’s) met geïntegreerde Programmable Logic Controller (PLC)-functionaliteit zijn al jaren geliefd onder machine- en systeembouwers. Wie op zoek is naar een HMI/PLC, doet er goed aan om de beschikbare oplossingen in ieder geval op vijf punten grondig te analyseren. Lees de blog van Eaton’s expert Geurt van Bennekom.
Lees de blog