БЕЗОПАСНАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ





Пожар - одно из самых страшных бедствий. В 2017 году с января по июнь в России прямой материальный ущерб от пожаров по причине нарушений эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов составил более 2,3 млрд руб.1. Более 70% пожаров возникают в жилых помещениях, поэтому очень важно правильно организовать электроснабжение, поскольку кроме преимуществ, оно таит в себе и множество опасностей, таких как угроза возгорания или поражения током. Мы предлагаем ознакомиться с надежными и качественными решениями компании Eaton, которые помогут сделать ваш дом безопаснее.


1. Статистика МЧС России по пожарам, 2017 год

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ





Устройство для защиты от перегрузок и коротких замыканий в цепи. Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:

  • номинальный ток: от 6 до 63 A;
  • конфигурация: 1, 2, 3 полюса;
  • номинальная отключающая способность: 4,5 кА;
  • характеристики срабатывания: В, С;
  • визуальная индикация состояния главных контактов;
  • двойная защита от прогорания;
  • двойные зажимы для проводников/универсальных шин;
  • возможность пломбировки;
  • единая серия аксессуаров для выключателей PL;
  • произвольная сторона подключения к сети;
  • произведено в Евросоюзе.


  • КУПИТЬ

УСТРОЙСТВА
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ





Устройство для защиты человека от поражения электрическим током. Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:

  • условная устойчивость к короткому замыканию 4,5 кА;
  • тип AC — чувствительность к переменным токам утечки;
  • устойчивы к нежелательным отключениям, вызываемым электронными стартерами люминесцентных ламп;
  • визуальная индикация состояния главных контактов;
  • двойная защита от прогорания;
  • двойные зажимы для проводников/универсальных шин;
  • возможность пломбировки;
  • произвольная сторона подключения к сети;
  • произведено в Евросоюзе.


  • КУПИТЬ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДИФФЕРИНЦИАЛЬНОГО ТОКА





Устройство предназначено для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:

  • отключающая способность 4,5 кА;
  • номинальное напряжение 230 В, 50 Гц;
  • тип AC — чувствительность к переменным токам утечки;
  • номинальный ток утечки 30 мА;
  • произвольная сторона подключения к сети;
  • сечение присоединяемого провода 1,5 - 35 мм2;
  • количество полюсов 1+N;
  • визуальная индикация состояния главных контактов;
  • двойная защита от прогорания;
  • двойные зажимы для проводников/универсальных шин;
  • возможность пломбировки;
  • произвольная сторона подключения к сети;
  • произведено в Евросоюзе.


  • КУПИТЬ

УСТРОЙСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ
ДУГОВОГО ПРОБОЯ





Комплексное решение для защиты дифференциального тока с перегрузочной частью, а также специальным дополнительным модулем, который служит для обнаружения поврежденных проводов и коротких дуговых замыканий. Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:

  • чувствительность к возникновению электрической дуги в защищаемой цепи;
  • отключающая способность 6 кА, 10 кА;
  • локальная LED-индикация возникновения дуги в защищаемой цепи;
  • тип AC — чувствительность к переменным токам утечки;
  • тип А — чувствительность к переменным токам утечки и пульсирующим постоянным токам утечки;
  • тип Li/A — чувствительность к переменным токам утечки и пульсирующим постоянным токам утечки. срабатывание с кратковременной задержкой, защита от нежелательных срабатываний;
  • количество полюсов 2;
  • визуальная индикация состояния главных контактов;
  • двойные зажимы для проводников/универсальных шин;
  • произведено в Евросоюзе.


  • КУПИТЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ЩИТЫ





Пластиковые щиты – одни из наиболее востребованных видов вспомогательного оснащения при формировании внутренней электрической инфраструктуры. Они позволяют разместить коммутационное, контрольное и иное оборудование в одном месте и обеспечить его защиту. Доступен широкий ассортимент щитов BC и KLV со следующими характеристиками:

    Серия BC:

  • степень защиты IP40;
  • навесное или встраиваемое исполнение;
  • с белой непрозрачной или серой прозрачной дверцей;
  • в комплекте поставки: корпус, дверца, PE и N шины,DIN-рейки.

    Серия KLV:

  • степень защиты IP30;
  • в комплекте поставки: шины N/PE, несущие рейки DIN, скобы для крепления к стене (шкафы для установки заподлицо) / анкеры для крепления в пустотной стене (шкафы для установки в пустотной стене);
  • дверь с рамой из листовой стали;
  • самогасящийся пластик, устойчивый к повышенному тепловому воздействию и пожару до 650 °C (испытания согласно IEC/EN 62208);
  • кабель-канал с держателем кабеля сбоку для четкой, структурированной кабельной разводки;
  • дверные петли просто переставить для открытия дверей в противоположном направлении.


  • КУПИТЬ

КУПИТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ





ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

Евротехстрой Миг-Электро
Электромонтаж ЭлектроСкандия
ЭлектроМИКС

ТОЧКИ ПРОДАЖ:

РусскийСвет

КОНТАКТЫ







ООО "ИТОН"
Россия 107076 Москва,
Электрозаводская ул., 33, стр.4
тел. +7 495 981-3770
факс: +7 495 981-3771
E-Mail: russia@eaton.com