Dispositivi di limitazione della corrente: come rinforzare l’anello debole
Da un’analisi statistica emerge che oltre la metà degli OEM progetta le proprie apparecchiature prevedendo una corrente SCCR massima tipica di 5 kA. Tuttavia, alla luce dei nuovi requisiti del NEC, questo valore spesso si rivela insufficiente perché si possa effettivamente impiegare l’apparecchiatura nel luogo d’installazione. Con l'entrata in vigore a Gennaio 2017 della nuova edizione del NEC, molti impianti potrebbero non essere conformi al codice e quindi non venire omologati. Eaton, che vanta elevate competenze ed esperienza relative al panorama nordamericano e IEC, è sempre aggiornata sull'evoluzione delle normative globali.
Questo whitepaper analizza la norma e identifica i metodi migliori per determinare l'SCCR delle apparecchiature e i metodi percorribili per aumentarne il valore, consentendo agli OEM di costruire apparecchiature migliori dal punto di vista della sicurezza e dell'affidabilità e predisposte per una gamma più ampia di correnti di guasto. In questo modo, essi potranno assistere al meglio i loro clienti.
Registrati per scaricare il whitepaper.

Please fill the form to download the white paper and discover more.